Home / fi / Ventilation devices / GVPPA M12
GVPPA M12 main image
GVPPA M12 thumb 1

GVPPA M12

7016702

Mitat - 14 x 20 x 20

Tuotekuvaus : Pressure equalizer plug

Lisätieto : RAL 7035, thread M12x 1,5

Pakkausyksikkö : 100

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074091314

SSTL numero : 1721449

Sähkönumero Tanska : 8212054529

Sähkönumero Ruotsi : 1458625

ETIM : EC011497

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP68 | IP69K

Pituus (mm) : 14

Leveys (mm) : 20

Korkeus (mm) : 20

Materiaali : Polyamidi

Tiivistemateriaali : NBR

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 … 100

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP68IP69K

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

GVPPA M12

Fibox
7016700_GVPPA_M12L_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GVPPA M12

Tuote nr : 7016702

Tuotekuvaus : Pressure equalizer plug

Lisätieto : RAL 7035, thread M12x 1,5

EAN koodi : 6418074091314

El. number :

  • Suomi : 1721449
  • Tanska : 8212054529
  • Ruotsi : 1458625
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 14 20 20
Materiaalit :
Materiaali : Polyamidi
Tiivistemateriaali : NBR
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -20 … 100
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP68; IP69K;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...