Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016700
Tuotekuvaus : Paineentasausventtiili IP 68
Lisätieto : max 1bar, kierre M12 x 1,5
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074091291
SSTL numero : 1721450
Pituus (mm) : 18
Leveys (mm) : 20
Korkeus (mm) : 20
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M12L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GVPPA M12L
Sample image
Order symbol : GVPPA M12L
Tuote nr : 7016700
Tuotekuvaus : Paineentasausventtiili IP 68
Lisätieto : max 1bar, kierre M12 x 1,5
EAN koodi : 6418074091291
El. number :
- Suomi : 1721450
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 18 | 20 | 20 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )