Tekniset tiedot
Tuote nr : 3540631
Tuotekuvaus : Tuuletusventtiili (IP 45)
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074030764
SSTL numero : 3422626
ETIM : EC011497
Pituus (mm) : 30
Leveys (mm) : 24
Korkeus (mm) : 22
Materiaali : Polyamide
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10631
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10631
Sample image
Order symbol : MB 10631
Tuote nr : 3540631
Tuotekuvaus : Tuuletusventtiili (IP 45)
EAN koodi : 6418074030764
El. number :
- Suomi : 3422626
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 24 | 22 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )