Tekniset tiedot
Tuote nr : 6314578
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 255x180x63-360x255x152
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074023308
SSTL numero : 3425036
Pituus (mm) : 225
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 1
MNX / MNX Accessories / MIN 20
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIN 20
Sample image
Order symbol : MIN 20
Tuote nr : 6314578
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 255x180x63-360x255x152
EAN koodi : 6418074023308
El. number :
- Suomi : 3425036
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 225 | 15 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )