Skip to content
  
Previous slide
MIN 5 product image 1
MIN 5 product image 1
Next slide
MIN 5 thumbnail image 1
MIN 5 thumbnail image 1

MNX / MNX Accessories / MIN 5

MIN 5 6314575

Mitat 50 x 15 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6314575

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 130x80x35-130x80x125

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074023278

SSTL numero : 3425030

Mitat :

Pituus (mm) : 50

Leveys (mm) : 15

Korkeus (mm) : 1

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MNX / MNX Accessories / MIN 5

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MIN 5

Fibox
din_15_mnx

Sample image

Order symbol : MIN 5

Tuote nr : 6314575

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 130x80x35-130x80x125

EAN koodi : 6418074023278

El. number :

  • Suomi : 3425030
MIN_5
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 50 15 1
Materiaalit :
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -