Tekniset tiedot
Tuote nr : 6314573
Tuotekuvaus : Etulevy alumiini, koteloille:
Lisätieto : 180x180x60-180x180x150
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074023360
SSTL numero : 3425056
Pituus (mm) : 170
Leveys (mm) : 162
Korkeus (mm) : 1
MNX / MNX Accessories / FP A 175/180
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 175/180
Sample image
Order symbol : FP A 175/180
Tuote nr : 6314573
Tuotekuvaus : Etulevy alumiini, koteloille:
Lisätieto : 180x180x60-180x180x150
EAN koodi : 6418074023360
El. number :
- Suomi : 3425056
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 162 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )