Tekniset tiedot
Tuote nr : 6314570
Tuotekuvaus : Etulevy alumiini, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-130x80x125
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074023339
SSTL numero : 3425050
Pituus (mm) : 120
Leveys (mm) : 62
Korkeus (mm) : 1
MNX / MNX Accessories / FP A 100/130
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 100/130
Sample image
Order symbol : FP A 100/130
Tuote nr : 6314570
Tuotekuvaus : Etulevy alumiini, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-130x80x125
EAN koodi : 6418074023339
El. number :
- Suomi : 3425050
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 62 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )