EK / EK - Accessories / FX FP 3x12-2856
FX FP 3x12-2856 3780852
Mitat 560 x 280 x 0
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3780852
Tuotekuvaus : Front plate, thickness 2 mm
Lisätieto : 3x12 modules
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074095268
SSTL numero : 3424117
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
EK / EK - Accessories / FX FP 3x12-2856
CAD-tiedostot
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Katalogit
Yhteystiedot
FX FP 3x12-2856

Sample image
Order symbol : FX FP 3x12-2856
Tuote nr : 3780852
Tuotekuvaus : Front plate, thickness 2 mm
Lisätieto : 3x12 modules
EAN koodi : 6418074095268
El. number :
- Suomi : 3424117
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 0 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )