Skip to content
Previous slide
Next slide

EK / EK - Accessories / FX FP 1x8-2819

FX FP 1x8-2819 3780849

Mitat 280 x 190 x 0

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3780849

Tuotekuvaus : Front plate, thickness 2 mm

Lisätieto : 8 modules

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074095299

SSTL numero : 3424123

ETIM : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / FX FP 1x8-2819

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FX FP 1x8-2819

Fibox

Sample image

Order symbol : FX FP 1x8-2819

Tuote nr : 3780849

Tuotekuvaus : Front plate, thickness 2 mm

Lisätieto : 8 modules

EAN koodi : 6418074095299

El. number :

  • Suomi : 3424123
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 0
Materiaalit :
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -