EK / EK - Accessories / FP 3x12-2838
FP 3x12-2838 3780767
Mitat 280 x 380 x 0
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3780767
Tuotekuvaus : Front plate
Lisätieto : 3x12 modules
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074095329
SSTL numero : 3424129
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 380
EK / EK - Accessories / FP 3x12-2838
CAD-tiedostot
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Katalogit
Yhteystiedot
FP 3x12-2838

Sample image
Order symbol : FP 3x12-2838
Tuote nr : 3780767
Tuotekuvaus : Front plate
Lisätieto : 3x12 modules
EAN koodi : 6418074095329
El. number :
- Suomi : 3424129
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 380 | 0 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )