Skip to content
Previous slide
Next slide

EK / EK - Accessories / FP 2x12-2828

FP 2x12-2828 3780766

Mitat 280 x 280 x 0

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3780766

Tuotekuvaus : Front plate

Lisätieto : 2x12 modules

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074095244

SSTL numero : 3424112

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / FP 2x12-2828

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP 2x12-2828

Fibox

Sample image

Order symbol : FP 2x12-2828

Tuote nr : 3780766

Tuotekuvaus : Front plate

Lisätieto : 2x12 modules

EAN koodi : 6418074095244

El. number :

  • Suomi : 3424112
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 0
Materiaalit :
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -