EK / EK - Accessories / FP 1x12-2828
FP 1x12-2828 3780756
Mitat 280 x 280 x 0
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3780756
Tuotekuvaus : Front plate
Lisätieto : 12 modules
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074095282
SSTL numero : 3424121
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
EK / EK - Accessories / FP 1x12-2828
CAD-tiedostot
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Katalogit
Yhteystiedot
FP 1x12-2828

Sample image
Order symbol : FP 1x12-2828
Tuote nr : 3780756
Tuotekuvaus : Front plate
Lisätieto : 12 modules
EAN koodi : 6418074095282
El. number :
- Suomi : 3424121
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 0 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )