EK / EK - Accessories / FMC 25F
FMC 25F 3550796
Mitat 217 x 85 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3550796
Tuotekuvaus : Size 2, Lead-through 29 (Ø3-26mm)
Lisätieto : Optional RJ-45 lead-through
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056535
SSTL numero : 3420444
Pituus (mm) : 217
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 1
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Katalogit
Yhteystiedot
FMC 25F


Sample image
Order symbol : FMC 25F
Tuote nr : 3550796
Tuotekuvaus : Size 2, Lead-through 29 (Ø3-26mm)
Lisätieto : Optional RJ-45 lead-through
EAN koodi : 6418074056535
El. number :
- Suomi : 3420444

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )