Skip to content
Previous slide
FMB 5F product image 1
Next slide
FMB 5F thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / FMB 5F

FMB 5F 3550794

Mitat 140 x 49 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3550794

Tuotekuvaus : Size 1, Lead-through 8 (Ø2.5-25mm)

Lisätieto : Optional RJ-45 lead-through

Pakkausyksikkö : 12

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056511

Mitat :

Pituus (mm) : 140

Leveys (mm) : 49

Korkeus (mm) : 1

Luokat :

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / FMB 5F

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FMB 5F

Fibox
fmb_5_f

Sample image

Order symbol : FMB 5F

Tuote nr : 3550794

Tuotekuvaus : Size 1, Lead-through 8 (Ø2.5-25mm)

Lisätieto : Optional RJ-45 lead-through

EAN koodi : 6418074056511

FIBOX-FMB-5F_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 140 49 1
Materiaalit :
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB