EK / EK - Accessories / MB 10862
MB 10862 3530862
Mitat 216 x 85 x 10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530862
Tuotekuvaus : Size 2
Lisätieto : 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32, PUR gasket
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074052148
Pituus (mm) : 216
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 10
EK / EK - Accessories / MB 10862
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10862


Sample image
Order symbol : MB 10862
Tuote nr : 3530862
Tuotekuvaus : Size 2
Lisätieto : 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32, PUR gasket
EAN koodi : 6418074052148

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )