SÄHKÖAUTON LATAUSRATKAISUT TALOYHTIÖILLE JA TYÖPAIKOILLE
LATAUS- RATKAISUT TALOYHTIÖILLE JA TYÖPAIKOILLE
FIBOX bluEV
uudenaikainen sähköautojen latausasema


Vaativiin olosuhteisiin
- Huolellisesti testattu
- Säähän kuin säähän 30 vuoden kokemuksella - kestää vettä, pölyä, aurinkoa eikä korrosoidu
- Kaikki asennuksessa vaadittavat suojakomponentit integroituna valmiiksi

lUONTEELTAAN ÄLYKÄS
- Voidaan käyttää sellaisenaan sisäisen kuormanhallinan ansiota tai integroida palveluntarjoajan järjestelmiin
- Etäluenta onnistuu vikatilanteessakin
- Lataa kahta sähköautoa samanaikaisesti
- Asemien ketjutuksella voidaan säästää materiaali- ja työkustannuksia

sUOMESSA
TEHTY
- Fiboxilla on 30 vuoden kokemus kestävien sähkölaitteiden ja -koteloiden suunnittelusta ja tekemisestä
- Olemme täällä sinua varten myös tulevaisuudessa
KESTÄVÄÄ LATAUSTA NYT JA TULEVAISUUDESSA
KATSO bluEV ESITTELYVIDEO
kESTÄVÄ VALINTA TALOYHTIÖILLE JA TYÖPAIKOILLE
Aiemmin parkkipaikoilla on voinut nähdä Fiboxin piharasioita ja Heat'n'Charge lataus- ja lämmitysasemia. Nyt taloyhtiöt ja työpaikat voivat valita myös kestävän ja luotettavan bluEV-latausaseman, joka on erityisesti suunniteltu sähköautojen ja hybridien lataukseen. Siitä tulee saataville vuoden 2022 aikana 11 kW ja 22 kW versiot, joissa kummassakin on kaksi latausporttia.
etsitkö kestävää ja kehittynyttä latausasemaa kasvattamaan ja tukemaan liiketoimintaasi?
oletko kiinnostunut vakioiduista sähkökeskuksista, joiden avulla toteutat latausratkaisut entistä suoraviivaisemmin?
Teemme yhteistyötä latauspisteoperaattoreiden, palveluntarjoajien, energiayhtiöiden, urakoitsijoiden, asentajien, rakennuttajien ja tukkumyyjien kanssa liikenteen sähköistämisen mahdollistamiseksi. Jos edustat näitä toimijoita ja haluat jutella lisää, ota alla olevasta napista yhteyttä!
VALMIINA SÄHKÖISEEN LIIKENTEESEEN JA KESTÄVÄMPÄÄN TULEVAISUUTEEN