Skip to content
da_translation
Previous slide
TRH 1216 product image 1
Next slide
TRH 1216 thumbnail image 1

TRH 1216 9822028

Mitat 146 x 35 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9822028

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074034410

SSTL numero : 3423936

Sähkönumero Tanska : 8212004265

Mitat :

Pituus (mm) : 146

Leveys (mm) : 35

Korkeus (mm) : 1

Pituus (tuumaa) : 5.75

Leveys (tuumaa) : 1.38

Korkeus (tuumaa) : 0.04

Luokat :

TRH 1216

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 1216

Tuote nr : 9822028

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

EAN koodi : 6418074034410

El. number :

  • Suomi : 3423936
  • Tanska : 8212004265
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 146 35 1
inch : 5.75 1.38 0.04
Luokat :
Sähköeristys : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Ei
UV kestoisuus : -