Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822008
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034397
SSTL numero : 3423939
Sähkönumero Tanska : 8212004281
Pituus (mm) : 226
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 1
Pituus (tuumaa) : 8.9
Leveys (tuumaa) : 1.38
Korkeus (tuumaa) : 0.04
TRH 24


Sample image
Order symbol : TRH 24
Tuote nr : 9822008
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
EAN koodi : 6418074034397
El. number :
- Suomi : 3423939
- Tanska : 8212004281
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 226 | 35 | 1 |
inch : | 8.9 | 1.38 | 0.04 |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )