Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512018
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 250x160x90-250x160x150
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034076
SSTL numero : 3423928
Sähkönumero Tanska : 8212004029
Sähkönumero Ruotsi : 2536165
Pituus (mm) : 151
Leveys (mm) : 214
Korkeus (mm) : 1
Pituus (tuumaa) : 5.94
Leveys (tuumaa) : 8.43
Korkeus (tuumaa) : 0.04
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Katalogit
Yhteystiedot
TM 1625


Sample image
Order symbol : TM 1625
Tuote nr : 9512018
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 250x160x90-250x160x150
EAN koodi : 6418074034076
El. number :
- Suomi : 3423928
- Tanska : 8212004029
- Ruotsi : 2536165
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 151 | 214 | 1 |
inch : | 5.94 | 8.43 | 0.04 |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )