MPMP ARCA 6040 8120925
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120925
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089526
Sähkönumero Tanska : 8212051373
ETIM : EC000213
Korkeus (mm) : 2
Korkeus (tuumaa) : 0.08
Materiaali : Galvanoitu teräs
Mittapiirrustukset
Katalogit
Yhteystiedot
MPMP ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 6040
Tuote nr : 8120925
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210
EAN koodi : 6418074089526
El. number :
- Tanska : 8212051373

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 0 | 0 | 2 |
inch : | 0 | 0 | 0.08 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )