Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120842
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti
Lisätieto : Kokoihin 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083227
SSTL numero : 3424025
Sähkönumero Tanska : 8212095070
Sähkönumero Ruotsi : 2500210
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 385
Leveys (mm) : 285
Korkeus (mm) : 35
Pituus (tuumaa) : 15.16
Leveys (tuumaa) : 11.22
Korkeus (tuumaa) : 1.38
Materiaali : Ruostumaton teräs
CAD-tiedostot
Katalogit
Yhteystiedot
PMK ARCA 40


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 40
Tuote nr : 8120842
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti
Lisätieto : Kokoihin 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
EAN koodi : 6418074083227
El. number :
- Suomi : 3424025
- Tanska : 8212095070
- Ruotsi : 2500210
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
inch : | 15.16 | 11.22 | 1.38 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )