Skip to content
da_translation
Previous slide
DRS ARCA 604021 product image 1
DRS ARCA 604021 product image 2
DRS ARCA 604021 product image 4
DRS ARCA 604021 product image 7
Next slide
DRS ARCA 604021 thumbnail image 1
DRS ARCA 604021 thumbnail image 2
DRS ARCA 604021 thumbnail image 4
DRS ARCA 604021 thumbnail image 7

DRS ARCA 604021 8120770

Mitat 585 x 385 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120770

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 3 riviä x 16 modulia, koolle 600x400x210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082916

SSTL numero : 3423862

Sähkönumero Tanska : 8212094767

Sähkönumero Ruotsi : 2500193

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 585

Leveys (mm) : 385

Korkeus (mm) : 35

Pituus (tuumaa) : 23.03

Leveys (tuumaa) : 15.16

Korkeus (tuumaa) : 1.38

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :

DRS ARCA 604021

Fibox
DRS_ARCA_604021

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 604021

Tuote nr : 8120770

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 3 riviä x 16 modulia, koolle 600x400x210

EAN koodi : 6418074082916

El. number :

  • Suomi : 3423862
  • Tanska : 8212094767
  • Ruotsi : 2500193
DRS ARCA 604021_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 585 385 35
inch : 23.03 15.16 1.38
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
Sähköeristys : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Ei
UV kestoisuus : -