Skip to content
da_translation
Previous slide
MPS ARCA 6040 product image 1
Next slide
MPS ARCA 6040 thumbnail image 1

MPS ARCA 6040 8120736

Mitat 550 x 350 x 2

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120736

Tuotekuvaus : Asennuslevy

Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082596

SSTL numero : 3423814

Sähkönumero Tanska : 8212094440

Sähkönumero Ruotsi : 2500186

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 550

Leveys (mm) : 350

Korkeus (mm) : 2

Pituus (tuumaa) : 21.65

Leveys (tuumaa) : 13.78

Korkeus (tuumaa) : 0.39

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :

MPS ARCA 6040

Fibox
MPS_ARCA

Sample image

Order symbol : MPS ARCA 6040

Tuote nr : 8120736

Tuotekuvaus : Asennuslevy

Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210

EAN koodi : 6418074082596

El. number :

  • Suomi : 3423814
  • Tanska : 8212094440
  • Ruotsi : 2500186
MPS 6040_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 550 350 2
inch : 21.65 13.78 0.39
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
Sähköeristys : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Ei
UV kestoisuus : -