Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120716
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082411
SSTL numero : 3423689
Sähkönumero Tanska : 8212094262
Sähkönumero Ruotsi : 2500174
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 585
Leveys (mm) : 385
Korkeus (mm) : 35
Pituus (tuumaa) : 23.03
Leveys (tuumaa) : 15.16
Korkeus (tuumaa) : 1.38
Materiaali : Aluminum
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 6040


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 6040
Tuote nr : 8120716
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210
EAN koodi : 6418074082411
El. number :
- Suomi : 3423689
- Tanska : 8212094262
- Ruotsi : 2500174

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
inch : | 23.03 | 15.16 | 1.38 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )