MIN 10 6314576
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6314576
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-180x130x175
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074023285
SSTL numero : 3425032
Sähkönumero Tanska : 8212001161
Sähkönumero Ruotsi : 2535908
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 1
Pituus (tuumaa) : 3.94
Leveys (tuumaa) : 0.59
Korkeus (tuumaa) : 0.04
Mittapiirrustukset
Katalogit
Yhteystiedot
MIN 10


Sample image
Order symbol : MIN 10
Tuote nr : 6314576
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-180x130x175
EAN koodi : 6418074023285
El. number :
- Suomi : 3425032
- Tanska : 8212001161
- Ruotsi : 2535908
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 15 | 1 |
inch : | 3.94 | 0.59 | 0.04 |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )