Tekniset tiedot
Tuote nr : 6314571
Tuotekuvaus : Etulevy alumiini, koteloille:
Lisätieto : 130x130x35-130x130x125
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074023346
SSTL numero : 3425052
Sähkönumero Tanska : 8212024135
Sähkönumero Ruotsi : 2535922
Pituus (mm) : 120
Leveys (mm) : 112
Korkeus (mm) : 1
Pituus (tuumaa) : 4.72
Leveys (tuumaa) : 4.41
Korkeus (tuumaa) : 0.04
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 125/130


Sample image
Order symbol : FP A 125/130
Tuote nr : 6314571
Tuotekuvaus : Etulevy alumiini, koteloille:
Lisätieto : 130x130x35-130x130x125
EAN koodi : 6418074023346
El. number :
- Suomi : 3425052
- Tanska : 8212024135
- Ruotsi : 2535922
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 112 | 1 |
inch : | 4.72 | 4.41 | 0.04 |
Luokat : | |
---|---|
Sähköeristys : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Ei |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )