Skip to content
da_translation
Previous slide
MIV 10 product image 1
MIV 10 product image 2
Next slide
MIV 10 thumbnail image 1
MIV 10 thumbnail image 2

MIV 10 5514082

Mitat 100 x 35 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5514082

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 130x80x35-180x130x175

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033192

SSTL numero : 3424971

Sähkönumero Tanska : 8212001064

Sähkönumero Ruotsi : 2537206

Mitat :

Pituus (mm) : 100

Leveys (mm) : 35

Korkeus (mm) : 1

Pituus (tuumaa) : 3.94

Leveys (tuumaa) : 1.38

Korkeus (tuumaa) : 0.04

Luokat :
Mittapiirrustukset
Yhteystiedot

MIV 10

Fibox
din_35_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 10

Tuote nr : 5514082

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 130x80x35-180x130x175

EAN koodi : 6418074033192

El. number :

  • Suomi : 3424971
  • Tanska : 8212001064
  • Ruotsi : 2537206
MIV_10
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 100 35 1
inch : 3.94 1.38 0.04
Luokat :
Sähköeristys : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Ei
UV kestoisuus : -