Abdeckplatte, Flanschdichtung, Montagezubehör
EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
MB 10546 GB set 3590546
Abmessungen 85 x 216 x 10
Bestehend aus : Abdeckplatte, Flanschdichtung, Montagezubehör
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3590546
Beschreibung : Flanschdichtungssatz, Größe 2
Anmerkungen : inklusive Abdeckplatte
EAN: : 6418074092489
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 85
Breite (mm) : 216
Tiefe (mm) : 10
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 10546 GB set
Sample image
Order symbol : MB 10546 GB set
Artikel-Nr. : 3590546
Beschreibung : Flanschdichtungssatz, Größe 2
Anmerkungen : inklusive Abdeckplatte
EAN: : 6418074092489
Bestehend aus : Abdeckplatte, Flanschdichtung, Montagezubehör
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 85 | 216 | 10 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Dichtungsmaterial: : | EPDM |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )