Gehäuse und Lösungen

Unternehmen

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / de / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
FCE 2x64 Set main image
FCE 2x64 Set main image
FCE 2x64 Set thumb 1
FCE 2x64 Set thumb 2

FCE 2x64 Set

3576157

Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

Abmessungen - 94 x 216 x 39

Download Datenblatt

Beschreibung : Kabeldurchführungsset Gr. 2, IP44

Anmerkungen : Buchsenpunkte: 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm

Verpackungseinheit: : 12

EAN: : 6418074320858

ETIM: : EC000211

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 94

Breite (mm) : 216

Tiefe (mm) : 39

Material: : TPE

Dichtungsmaterial: : TPE

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 V0

3576157_FIBOX_FME_2x64_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3576157_FIBOX_FME_2x64.step
  • 3576157_FIBOX_FME_2x64.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

FCE 2x64 Set

Fibox
3576157_FME_2x64_Set_4_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 2x64 Set

Artikel-Nr. : 3576157

Beschreibung : Kabeldurchführungsset Gr. 2, IP44

Anmerkungen : Buchsenpunkte: 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm

EAN: : 6418074320858

Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

3576157_FIBOX_FME_2x64_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 94 216 39
Materialien: :
Material: : TPE
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 V0

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...