HS 10255-2-set screw set
3542255
Abmessungen 100 x 100 x 10
Bestehend aus : Zwei Flügelkopfschrauben und Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene
Beschreibung : Flügelkopfschrauben-Set
Anmerkungen : für 30 mm Abdeckung
EAN: : 6418074309716
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 100
Breite (mm) : 100
Tiefe (mm) : 10
Material: : Polyamid
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
CAD-Zeichnungen
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
HS 10255-2-set screw set
Sample image
Order symbol : HS 10255-2-set screw set
Artikel-Nr. : 3542255
Beschreibung : Flügelkopfschrauben-Set
Anmerkungen : für 30 mm Abdeckung
EAN: : 6418074309716
Bestehend aus : Zwei Flügelkopfschrauben und Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 100 | 100 | 10 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polyamid |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )