Verlängerungsflansch, Dichtung, Montagezubehör
EK / EK - Accessories / MB 10391-PM
MB 10391-PM 2550069
Abmessungen 332 x 127 x 15
Bestehend aus : Verlängerungsflansch, Dichtung, Montagezubehör
- IP66; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2550069
Beschreibung : Verlängerungsflansch
EAN: : 6418074300270
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 332
Breite (mm) : 127
Tiefe (mm) : 15
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10391-PM
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 10391-PM
Sample image
Order symbol : MB 10391-PM
Artikel-Nr. : 2550069
Beschreibung : Verlängerungsflansch
EAN: : 6418074300270
Bestehend aus : Verlängerungsflansch, Dichtung, Montagezubehör
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 332 | 127 | 15 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Dichtungsmaterial: : | EPDM |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )