Skip to content
 
    Zwei Flügelkopfschrauben mit Zubehör
   
Previous slide
HS 10532-GB product image 1
Next slide
HS 10532-GB thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / HS 10532-GB

HS 10532-GB 2550055

Abmessungen 100 x 100 x 10

Bestehend aus : Zwei Flügelkopfschrauben mit Zubehör

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2550055

Beschreibung : Schnellverschluss-Flügelkopfschraubensatz (klappbar)

Anmerkungen : für 30 mm Abdeckung

EAN: : 6418074300102

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 10

Materialien: :

Material: : Polyamid

Dichtungsmaterial: : EPDM

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

EK / EK - Accessories / HS 10532-GB

CAD-Dateien

HS 10532-GB

Fibox
2550055_HS10532-GB_COV-SCREW_S_1_72dpi

Sample image

Order symbol : HS 10532-GB

Artikel-Nr. : 2550055

Beschreibung : Schnellverschluss-Flügelkopfschraubensatz (klappbar)

Anmerkungen : für 30 mm Abdeckung

EAN: : 6418074300102

Bestehend aus : Zwei Flügelkopfschrauben mit Zubehör

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 10
Materialien: :
Material: : Polyamid
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -