{{item.symbol}}
{{item.code}}
{{item.including_da}}
UL-kode : {{item.ul_code}}
UL-navn : {{item.ul_name}}
Dimensioner {{item.dimensions_mm}}
Beskrivelse : {{item.description_1_DA}}
Bemærkninger : {{item.description_2_DA}}
Emballage : {{item.pack_size}}
Enhed : {{item.sales_unit}}
EAN-nummer : {{item.ean}}
SSTL-nummer : {{item.electric_number_fi_sstl}}
El-nummer Danmark : {{item.electric_number_dk}}
El-nummer Sverige : {{item.electric_number_se}}
ETIM : {{item.etim_code}}
Tæthedsklasse : |
Højde (mm.) : {{item.height_mm}}
Bredde (mm.) : {{item.width_mm}}
Dybde (mm.) : {{item.depth_mm}}
Materiale : {{item.material_group}}
Grundfarve : {{item.base_colour}}
Dæksel-farve : {{item.cover_colour}}
Pakningsmateriale : {{item.gasket_material}}
Temperatur °C (kontinuerlig) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Standards : {{item.european_standards}}
Tæthedsklasse (EN 60529):
Slagstyrke (EN 62262):
Glødetrådstest (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C
UL Type : {{item.nema}}
CAD-tegninger
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
{{item.symbol}}
Sample image
Order symbol : {{item.symbol}}
Produktnummer : {{item.code}}
UL-kode : {{item.ul_code}}
UL-navn : {{item.ul_name}}
Beskrivelse : {{item.description_1_DA}}
Bemærkninger : {{item.description_2_DA}}
EAN-nummer : {{item.ean}}
El. number :
- Finland : {{item.electric_number_fi_sstl}}
- Danmark : {{item.electric_number_dk}}
- Sverige : {{item.electric_number_se}}
Indeholder : {{item.including_DA}}
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | {{item.height_mm}} | {{item.width_mm}} | {{item.depth_mm}} |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | {{item.material_group}} |
| Grundfarve : | {{item.base_colour}} |
| Dæksel-farve : | {{item.cover_colour}} |
| Pakningsmateriale : | {{item.gasket_material}} |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | {{item.temperature_range_continuous_c}} |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | ; |
| Slagstyrke (EN 62262): | ; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | {{item.glow_wire_test}}C |
| UL Type | {{item.nema}} |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Seneste artikler
Se alle artikler
Produktnyheder
16 mar. 2026
Løsning af udfordringen med synlighed: Introduktion af ARCA's gennemsigtige dør
Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...
Forestillinger
30 aug. 2024
VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN
Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...