Euronord P
EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.
Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre