Teknisk data
Produktnummer : 3550796
Beskrivelse : Membranflange
Bemærkninger : Optional RJ-45 lead-through
Emballage : 12
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074056535
El-nummer Danmark : 8212009273
Højde (mm.) : 217
Bredde (mm.) : 85
Dybde (mm.) : 1
Materiale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Brandklasse : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FMC 25F
Sample image
Order symbol : FMC 25F
Produktnummer : 3550796
Beskrivelse : Membranflange
Bemærkninger : Optional RJ-45 lead-through
EAN-nummer : 6418074056535
El. number :
- Danmark : 8212009273
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )